Skip to main content

O KNX é o standard mais usado na automação de edifícios, tanto no segmento residencial como terciário. Permite a integração otimizada de múltiplos equipamentos de uma instalação elétrica, proporcionando conforto, segurança e poupança de energia aos seus utilizadores. 


No final desta formação será capaz de conceber uma instalação KNX, conhecendo os seus conceitos de base e princípios de funcionamento, sabendo escolher os produtos KNX Hager e Berker adequados aos requisitos do projeto, assim como identificar e compreender o método de configuração KNX simplificado da Hager - KNX Easy.

Será ainda apresentada a solução domovea da Hager, que permite a visualização e controlo de uma instalação KNX, via smartphone/tablet ou PC, local ou remotamente.

Esta formação teórica destina-se a projetistas, instaladores elétricos ou outros profissionais que pretendam adquirir conhecimentos na área KNX.

Início 11 de março de 2025
09:30
Fim: 11 de março de 2025
18:00

Hager - Sistemas Eléctricos Modulares, SA, Sintra

Sintra Business Park, Edifício 5, Fracção A - Zona Industrial da Abrunheira Edifício 5 A
2710-089 Sintra Lisboa
Portugal

Eventos semelhantes

Data Local Tipo Lugares Preço
Atualmente não existem eventos semelhantes disponíveis

Fuso horário detectado